Allgemeines
B&R ID-Code $E756
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,2 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 350 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Dekorfolie
Material Polyester
Design Tiefschwarz RAL 9005
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 370 mm
Höhe 288 mm
Gewicht 3700 g
Materialnummer:
5AP923.1505-I00
Beschreibung:
Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schutzart IP65 (frontseitig) - schwarze Dekorfolie
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP923.1505-I00) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Datenblatt 5AP923.1505-I00 PDF / 267 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo