Allgemeines
B&R ID-Code 0x27AD
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc in Vorbereitung
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WUXGA, 1920 x 1200 Pixel
Kontrast 800:1
Air Bonding Ja
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 80 bis 800 cd/m²
Half Brightness Time 40.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Transmissionsgrad siehe Anhang A - Touchscreen
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 279 mm
Höhe 191 mm
Gewicht ca. 2000 g
Materialnummer:
5AP1130.101D-000
Beschreibung:
Automation Panel 10,1" High Resolution - 1920 x 1200 Pixel (16:10) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.101D-000) EXE / 526 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5AP1130.101D-000 PDF / 122 KB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
2D/3D Datei STEP/DXF 5AP1130.101D-000 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CSANe 21ATEX9144U Automation Panel 1000 PDF / 763 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo