Materialnummer Beschreibung
5AP1120.0573-000 Automation Panel 5,7" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.0573-00
5AP1120.0702-000 Automation Panel 7" WVGA TFT - 800 x 480 Pixel (16:10) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.0702-00
5AP1120.101E-000 Automation Panel 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel (16:10) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC3100/PPC2200/Linkmodule
5AP1120.1043-000 Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.1043-00
5AP1120.1214-000 Automation Panel 12,1" SVGA TFT - 800 x 600 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.1214-00
5AP1120.121E-000 Automation Panel 12,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel (16:10) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC3100/PPC2200/Linkmodule
5AP1120.1505-000 Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.1505-00, 5AP920.1505-01, 5PC720.1505-xx, 5PC820.1505-00
5AP1120.156B-000 Automation Panel 15,6" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
5AP1120.1906-000 Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (5:4) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5AP920.1906-01, 5PC720.1906-00, 5PC820.1906-00
5AP1151.0573-000 Automation Panel 5,7" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Schaltschrankmontage - Hochformat - 22 Funktions- und 20 Systemtasten - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP551.0573-00
5AP1180.1043-000 Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 22 Funktionstasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP580.1043-00, 5AP980.1043-01
5AP1180.1505-000 Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 32 Funktionstasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP580.1505-00, 5AP980.1505-01
5AP1181.1043-000 Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Hochformat - Front USB - 38 Funktions- und 20 Systemtasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP581.1043-00, 5AP981.1043-01, 5PC781.1043-00
5AP1181.1505-000 Automation Panel 15" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 32 Funktions- und 92 Systemtasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP581.1505-000
5AP1182.1043-000 Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 44 Funktions- und 20 Systemtasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP582.1043-00, 5AP982.1043-01, 5PC782.1043-00
5AP923.1215-00 Automation Panel 12,1" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
5AP923.1505-00 Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
5AP923.1906-00 Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (5:4) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo