Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Unterstützung
| Software | |
| Automation Studio | bis V4.12 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Tiefe | 29,7 mm |
| Gewicht | 577 g |
Materialnummer:
5PPC2100.BY11-000Beschreibung:
- Intel Atom E3825 Prozessor
- Intel Bay Trail Plattform
- Intel HD Graphics
- 1 GByte DDR3-Speicher
- 1 CFast Slot
- Einschub für 1 Interface Option
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
| 5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
| 5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
| 5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
| 5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
| 5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
| 5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
Optionales Zubehör
Interface Optionen
| 5ACCIF01.FPCC-000 | Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.ICAN-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.IS00-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-000) | EXE / 491 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-000) | EXE / 471 KB |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade Bay Trail | ZIP / 4 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 4 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5PPC2100.BYxx-000 | ZIP / 610 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
| ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
| HMI Service Center Maintenance | ZIP / 354 KB | |
| HMI Service Center Update Paket | ZIP / 507 MB |