Allgemeines
LEDs | Power, CFast, Link, Run |
B&R ID-Code | EAD7 |
Kühlung | Passiv über Gehäuse |
Power-Taster | Ja |
Reset-Taster | Ja |
Summer | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 190 mm |
Höhe | 115 mm |
Tiefe | 29,7 mm |
Gewicht | 577 g |
Materialnummer:
5PPC2100.BY44-002Beschreibung:
PPC2100 Systemeinheit - Intel Atom E3845 1.91 GHz - Quad Core - 4 Gbyte SDRAM - Für Automation Panel 5000
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
Heatpipe
5ACCHP00.0000-000 | AP5000 Heatpipe - Für PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - Für Konsole Tragarm |
5ACCHP00.0004-000 | AP5000 Heatpipe - Für PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - Für Konsole VESA |
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.FPCC-000 | Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPCS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLS-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPSC-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FSS0-000 | Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.ICAN-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.IS00-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY44-002) | EXE / 553 KB | |
V4.2 HW Upgrade (5PPC2100.BY44-002) | EXE / 479 KB |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade Bay Trail | ZIP / 4 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel | PDF / 117 KB | |
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 43 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5PPC2100.BY44-002 | ZIP / 2 MB |