Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühlung Passiv über Gehäuse
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID-Code EAD4
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Nein
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel Atom E3825
Taktfrequenz 1330 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
Thermal Design Power (TDP) 6 W
L2 Cache 1 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel Bay Trail
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
Pufferdauer typ. ca. 400 h
min. ca. 200 h
batteriegepuffert Nein
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ DDR3-SDRAM
Speichergröße 1 GByte
Geschwindigkeit DDR3L-1067
Speicheranbindung Single Channel
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics
max. dynamische Grafikfrequenz 533 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 11
OpenGL Support 4.0
Power Management ACPI 4.0
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA II (SATA 3,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 2
Typ 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Einschübe
Interface Option 1
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,5 A
Einschaltstrom typ. 6 A; max. 10 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (frontseitig vom verwendeten Panel abhängig)
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 190 mm
Höhe 115 mm
Tiefe 29,7 mm
Gewicht 577 g
Materialnummer:
5PPC2100.BY11-002
Beschreibung:
PPC2100 Systemeinheit - Intel Atom E3825 1.33 GHz - Dual Core - 1 Gbyte SDRAM - Für Automation Panel 5000
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
Heatpipe
5ACCHP00.0000-000 AP5000 Heatpipe - Für PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - Für Konsole Tragarm
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.FPCC-000 Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPCS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FSS0-000 Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.ICAN-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-002) EXE / 543 KB
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-002) EXE / 551 KB
V4.2 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-002) EXE / 474 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo