Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xE9CA |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
| Schutzart nach EN 60529 |
IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000 IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000 |
| Schutzart nach UL50 |
Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.000x-000 Type 1 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000 |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Aluminium, lackiert |
| Lackierung | Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |
| Front | |
| Trägerrahmen | Aluminium (ähnlich RAL 9006), lackiert |
| Design | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 617,5 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 8500 g |
Materialnummer:
5AP5130.240C-000Beschreibung:
- 24,0" TFT FHD color Display
- Multitouch (PCT)
- Flexible Tragarmmontage oder VESA
- Schutzart IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
- Schutzart IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
- Schutzart IP10 mit Konsole 5ACCMA01.0100-000
Optionales Zubehör
Flansche
| 5ACCFL00.0000-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm |
| 5ACCFL00.0100-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm |
| 5ACCFL00.0200-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm |
Haltegriffe
| 5ACCHD00.240C-000 | AP5000 Tragarm Haltegriffe - Für 5AP5130.240C-000 Panel |
Konsolen
| 5ACCMA00.0000-000 | AP5000 Konsole Tragarm |
| 5ACCMA00.0001-000 | AP5000 Konsole Tragarm - 1x rückseitige USB-Schnittstelle |
| 5ACCMA00.0002-000 | AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle |
| 5ACCMA00.0100-000 | HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben |
| 5ACCMA00.0101-000 | HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben |
| 5ACCMA01.0100-000 | AP5000 Konsole VESA IP10/IP20 - IP20 mit 5AP5120.*-000 - IP10 mit 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (5AP5130.240C-000) | EXE / 526 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) | ZIP / 3 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5AP5130.240C-000 | ZIP / 2 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 18 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |
| Treiber | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| TWN4 development pack | ZIP / 26 MB |