cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD
Solid State Drive
Kapazität
512 GByte
Datenverlässlichkeit
max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF
min. 3.000.000 h
S.M.A.R.T. Support
Ja
Schnittstelle
SATA
Wartung
keine
kontinuierliches Lesen
max. 520 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
max. 450 MByte/s
IOPS
4k lesen
max. 75.000 (random)
4k schreiben
max. 76.000 (random)
Endurance
MLC-Flash
Ja
Datenmenge
theoretisch
1536 TBW
Client Workload
600 TBW
Kompatibilität
SATA Revision 3.1 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ)
Storage Health Data Support
Ja, ab AR 4.90
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
-40 bis 85 °C
Lagerung
-55 bis 95 °C
Transport
-55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung
7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport
7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
69 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
ca. 90 g
Herstellerinformation
Hersteller
Innodisk
Herstellerbezeichnung
2.5" SATA SSD 3MV2-P 512 GB
Materialnummer:
5MMSSD.0512-00
Beschreibung:
Ersatzlaufwerk für das SSD-Laufwerk 5AC901.CSSD-06
Dieses 512 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.