Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Solid State Drive
IOPS
4k lesen max. 75.000 (random)
4k schreiben max. 80.000 (random)
Kapazität 128 GByte
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF min. 3.000.000 h
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 520 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 350 MByte/s
Endurance
Datenmenge
theoretisch 384 TBW
Client Workload 150 TBW
MLC-Flash Ja
Kompatibilität SATA Revision 3.1 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ)
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -55 bis 95 °C
Transport -55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Höhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht ca. 90 g
Herstellerinformation
Hersteller Innodisk
Herstellerbezeichnung 2.5” SATA SSD 3MV2-P 128GB
Materialnummer:
5MMSSD.0128-01
Beschreibung:
  • Ersatzlaufwerk für die SSD-Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
  • Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
Sammeldatenblatt 5AC901.CSSD-0x PDF / 356 KB
Sammeldatenblatt 5MMSSD.xxxx-0x PDF / 311 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo