cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
ABS
Ja
EAC
Zulassung über Produktfamilie
Solid State Drive
Kapazität
32 GByte
Datenverlässlichkeit
< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF
2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles
50.000
S.M.A.R.T. Support
Ja
Schnittstelle
SATA
Wartung
keine
kontinuierliches Lesen
max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
max. 195 MByte/s
IOPS
4k lesen
45.000
4k schreiben
5.500
Endurance
SLC-Flash
Ja
garantierte Datenmenge
garantiert
700 TB
ergibt bei 5 Jahren
350 GByte/Tag
Wear Leveling
statisch
Error Correction Coding (ECC)
Ja
Kompatibilität
SATA Revision 2.6 complient, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten ATA/ATAPI-7 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 70°C
Lagerung
-55 bis 95°C
Transport
-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung
5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport
5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 12.192 m
Lagerung
-300 bis 12.192 m
Transport
-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
118 g
Herstellerinformation
Hersteller
Intel
Herstellerbezeichnung
SSDSA2SH032G201
Materialnummer:
5AC901.CSSD-00
Beschreibung:
32 GByte Solid State Drive
SLC-Flash
S.M.A.R.T. Support
Slide-in compact
SATA 2.6 kompatibel
Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie und ist SATA 2.6 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet werden.