Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einschübe
PCIe Slots
Anzahl 3
Ausführung PCIe half-size
Standard 2.0
Bus Speed
x4 (2 GByte/s) (2x)
x1 (500 MByte/s) (1x)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5AC901.BX03-01
Beschreibung:
APC910 3-Slot Bus - 1 PCI Express x1 - 2 PCI Express x4 - AS/AR Unterstützung ab AS 4.8.2
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (5AC901.BX03-01) EXE / 212 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo