Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einschübe
| PCIe Slots | |
| Anzahl | 3 |
| Ausführung | PCIe half-size |
| Standard | 3.0 (bei PCIe x16: 4.0) |
| Bus Speed |
x1 (1 GByte/s) x4 (4 GByte/s) x16 (32 GByte/s) |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | ca. 100 g |
Materialnummer:
5APC4100.BX03-002Beschreibung:
APC4100 3-Slot Bus - 1 PCIe x16 - 1 PCIe x4 - 1 PCIe x1
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (5APC4100.BX03-002) | EXE / 775 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB | |
| Automation PC 4100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 70 KB |