Allgemeines
LEDs Power, Disk, Link, Run
B&R ID-Code 0x28A2
Kühlung Passiv (lüfterlos)
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Nein, extern über CMC-Schnittstelle steuerbar
Reset-Taster Nein, extern über CMC-Schnittstelle steuerbar
Summer Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel i7-7600U
Taktfrequenz 2800 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 15 W
Intel Smart Cache 4 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Ja
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel vPro Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel Kaby Lake U
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25 °C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ DDR4-SDRAM, dual channel
Speichergröße 16 GByte
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics 620
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Power Management ACPI 5.0
Schnittstellen
USB
Anzahl 3
Typ USB 2.0
Ausführung USB1-2: M12, A-codiert, female
USB3: Typ A, female
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 0,5 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung M12, D-codiert, female
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate max. 100 MBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version 1.2
Einschübe
Interface Option 1
Monitor/Panel Option 1
Solid State Drive
Kapazität 480 GByte
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF 3.000.000 h
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle PCIe Gen3 (NVMe 1.3c)
kontinuierliches Lesen max. 2000 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 1700 MByte/s
IOPS
4k lesen max. 170.000 (random)
4k schreiben max. 120.000 (random)
Endurance
3D-TLC-Flash Ja
Datenmenge
theoretisch 1024 TBW
Client Workload 240 TBW
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.91
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung +9 bis 32 VDC, SELV/PELV
Nennstrom max. 3,2 A bei +24 V
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb ab Rev. D0: -40 bis +60 °C
bis Rev. C5: 0 bis +60 °C
Lagerung -40 bis +85 °C, kondensierend
Transport -40 bis +85 °C, kondensierend
Meereshöhe
Betrieb 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 250 mm
Höhe 48 mm (ohne Kühlkörper)
Tiefe 228 mm
Gewicht ca. 1950 g
Materialnummer:
5MPC3100.K35F-000
Beschreibung:
APC mobile 3100, Intel i7-7600U 2,8 GHz, 16GB RAM, 480GB Flash, 2x PCIe Steckplätze für Erweiterungsoptionen, Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 MBit/s auf M12, 2x USB 2.0 auf M12, 1x CAN auf Sammelanschluss, 1x RS422/485 auf Sammelanschluss, 1x RS232 auf Sammelanschluss
Optionales Zubehör
Erweiterungsoptionen
5ACCIFM0.CETH-000 Erweiterungsoption - 4x Ethernet 10/100 MBit/s auf M12 - mit Intel I210 Ethernet-Controller - Für APC mobile - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIFM0.FCAN-000 Erweiterungsoption - 3x CAN Schnittstelle - Für APC mobile - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIFM0.FPC3-000 Erweiterungsoption - 1x POWERLINK Schnittstelle - 3x CAN Schnittstelle - 64 kByte FRAM - Für APC mobile - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Linux für B&R 10
5SWLIN.0862-MUL Linux für B&R 10 - 64-Bit - Multilanguage - MPC3100 Kaby Lake (UEFI Boot) - Installation - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Linux für B&R 12
5SWLIN.0962-MUL Linux für B&R 12 - 64-Bit - Multilanguage - MPC3100 Kaby Lake (UEFI Boot) - CPU Celeron C-3965U - CPU Core i7-7600U - Installation - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
5SWW10.1162-MUL Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64-Bit - High End - Multilanguage - MPC3100 Kaby Lake (UEFI Boot) - CPU Core i7 - Lizenz - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät - Es gilt die EULA für WINDOWS IOT ENTERPRISE (ALLE EDITIONEN) (siehe www.br-automation.com/eula)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
5SWW10.1662-MUL Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64-Bit - Entry - Multilanguage (EN / DE / FR / ES) - MPC3100 Kaby Lake (UEFI Boot) - CPU Celeron C-3965U - Lizenz - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät - Es gilt die EULA für WINDOWS IOT ENTERPRISE (ALLE EDITIONEN) (siehe www.br-automation.com/eula)
5SWW10.1862-MUL Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64-Bit - High-End - Multilanguage (EN / DE / FR / ES) - MPC3100 Kaby Lake (UEFI Boot) - CPU Core i7-7600U - Lizenz - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät - Es gilt die EULA für WINDOWS IOT ENTERPRISE (ALLE EDITIONEN) (siehe www.br-automation.com/eula)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.10 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) EXE / 877 KB
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K35F-000) EXE / 596 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC mobile) ZIP / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
Automation PC 3100 mobile Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 3100 mobile Bestellnummernschlüssel PDF / 51 KB
CAN-Treiber Anwenderhandbuch PDF / 415 KB
Datenblatt X90TB120.01-00 PDF / 26 MB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (5MPC3100.K35F-000) EXE / 4 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC 3100 mobile Firmwareupgrade (MTCX) ZIP / 693 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
CAN Development Kit ZIP / 6 KB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
CAN-Treiber (Win10, Win11) ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo