Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Materialnummer:
5APC2200.AL18-000Beschreibung:
APC2200 Systemeinheit - Intel Atom E3940 1,60 GHz - Quad Core - 8 GByte SDRAM
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
| 5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
| 5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
| 5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
| 5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
| 5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
| 5CFAST.2048-00 | CFast 2 GByte SLC |
| 5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
| 5CFAST.4096-00 | CFast 4 GByte SLC |
| 5CFAST.8192-00 | CFast 8 GByte SLC |
Optionales Zubehör
Interface Optionen
| 5ACCIF01.FPCC-000 | Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPCS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPLS-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FPSC-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.FSS0-000 | Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.ICAN-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF01.IS00-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCIF03.CETH-000 | Schnittstellenkarte - 2x ETH 10/100/1000 Schnittstelle - Für APC2200/PPC2200/APC2300/PPC2300 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Monitor/Panel Optionen
| 5ACCLI01.SDL0-000 | Monitor/Panel Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC2100/APC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| 5ACCLI03.SDL4-000 | Monitor/Panel Option - 1x SDL4 Transmitter - Für APC2200/APC2300 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.6 HW Upgrade (5APC2200.AL18-000) | EXE / 893 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL18-000) | EXE / 612 KB |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) | ZIP / 4 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC2200/PPC2200 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) | ZIP / 5 MB | |
| Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) | ZIP / 3 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 2D/3D Daten DXF/STP 5APC2200.ALxx-000 | ZIP / 4 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI .NET SDK | ZIP / 38 MB | |
| ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
| ADI Development Kit | ZIP / 39 MB | |
| ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
| HMI Service Center Maintenance | ZIP / 354 KB | |
| HMI Service Center Update Paket | ZIP / 507 MB |