Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben |
22 kW 30 PS |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung | 24 VDC (min. 19 V, max. 30 V) |
Leistungsaufnahme | 30 W |
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (min. 21 V, max. 27 V) |
Ausgangsspannung 24 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 200 mA |
Ausgangsspannung 10,5 VDC | 10,5 VDC ±5% |
Ausgangsspannung 10,5 VDC | |
max. Ausgangsstrom 10,5 VDC | 10 mA |
Safety Eingang - Power Removal
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Reaktionszeit | ≤100 ms |
Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Anzahl | 2 |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang | |
Spannung | ±10 V |
Spannung/Strom | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Auflösung | ±11 Bit |
Abtastzeit | <2 ms ±0,5 ms |
Eingangsimpedanz | |
Spannung | 30 kΩ |
Strom | 242 Ω |
Relaisausgänge
Anzahl | 2 |
Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
Schaltleistung | bei ohmscher Last max. 2 A bei 250 VAC oder 30 VDC |
Schaltleistung | |
min. | 3 mA für 24 VDC |
max. | |
bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) | 2 A für 250 VAC oder 30 VDC |
bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) | 1,5 A für 250 VAC oder 30 VDC |
Ausführung | |
Relais 1 | 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt |
Relais 2 | 1 NO-Kontakt |
Reaktionszeit (max.) | <7 ms ±0,5 ms |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Vibration | |
Betrieb | 3 bis 13 Hz: 1,5 mm Amplitude / 13 bis 200 Hz: 1 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 240 mm |
Höhe | 420 mm |
Tiefe | 236 mm |
Gewicht | 30 kg |
Materialnummer:
8I84T402200.01P-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P84, 3x 380 bis 480 V, 22 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang, POWERLINK Schnittstelle.
Optionales Zubehör
Control Card Lüfterkit
8I0XF004.300-1 | Control Card Lüfterkit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 22 kW, für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 50 bis 60°C. |
Durchsteckmontagekits
8I0MF006.300-1 | Durchsteckmontage-Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 22 kW. |
Grafikdisplay
8I0XD301.300-1 | Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54. |
8I0XD302.300-1 | Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD303.300-1 | Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD305.300-1 | Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
Inkrementalgeber-Schnittstellen
8I0AC123.300-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 5 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.301-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.302-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 12 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.303-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.304-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 12 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.305-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.306-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 24 V Versorgungsspannung. |
Kabel und Adapter
8I0XD304.301-1 | RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.303-1 | RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.305-1 | RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.310-1 | RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF084.060-1 | Lüfter für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 22 kW. |
Optionale Bremswiderstände
8I0BR015.000-1 | Bremswiderstand Ohmscher Wert: 15 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 1,00 kW Schutzart (IP): IP20 |
Optionale EMV Filter
8I0FT090.300-1 | 90 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 18,5-22 kW und 3x 380-480 V, 22 kW). |
Optionale Netzdrosseln
8I0CT060.000-1 | Netzdrossel 3-phasig, 60 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter |
Zwischenkreisdrosseln
8I0DC084.300-1 | Zwischenkreisdrossel 84 A, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 11 bis 15 kW und 3x 380 bis 480 V, 22 bis 37 kW. |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACPi ParameterTool | Zum Download einloggen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter P84 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/ STEP 8I84_Size6 | ZIP / 5 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter | PDF / 83 KB |