Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 11,0 kg |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160) |

Materialnummer:
8I0CT060.000-1Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig, 60 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8I0CTxxx.000-1 | PDF / 257 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
STP Datei 8I0CTxxx.000-1 | ZIP / 822 KB |