Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Geberversorgung
Kurzschlussfest, Überlastschutz Ja
Versorgungsspannungen 24 VDC (min. 20 V, max. 30 V)
max. Strom 175 mA
Inkrementalgeber
max. Eingangsfrequenz 300 kHz
Eingangssignale A, A\, B, B\ / AB / A
Eingangssignale
Impedanz 1,6 Ω
Zustand 0 <1,5 V
Zustand 1 >11,5 V und <25 V
Anzahl Impulse pro Geberumdrehung max. 5000
Gebereingang
Anschluss Klemmenblock
max. Länge des Geberkabels 500 m
Allgemeine Informationen
Gebertyp Geber-Schnittstellenkarte mit Push-Pull-Ausgängen
Modultyp ACOPOSinverter Plug-In-Modul
Materialnummer:
8I0AC123.306-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 24 V Versorgungsspannung.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo