Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| KC | Ja |
Geberversorgung
| max. Strom | 200 mA |
| Versorgungsspannungen | 5 VDC (min. 5 V, max. 5,5 V) |
| Kurzschlussfest, Überlastschutz | Ja |
Inkrementalgeber
| Eingangssignale | |
| Impedanz | 440 Ω |
| max. Eingangsfrequenz | 300 kHz |
| Eingangssignale | A, A\, B, B\ |
| Anzahl Impulse pro Geberumdrehung | max. 5000 |
Gebereingang
| Anschluss | Klemmenblock |
| max. Länge des Geberkabels | 50 m |
Allgemeine Informationen
| Gebertyp | Geber-Schnittstellenkarten mit RS422-kompatiblen differenziellen Ausgängen |
| Modultyp | ACOPOSinverter Plug-In-Modul |
Materialnummer:
8I0AC123.300-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 5 V Versorgungsspannung.