Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben, 3-phasig 0,37 kW
0,5 PS
Netzanschluss
Netzeingangsspannung, 3-phasig 3x 200 VAC -15% bis 240 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 240 VAC) 1,3 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
5 kA
max. Netzstrom mit optionaler Netzdrossel
bei 230 VAC 1,6 A
Netzstrom
bei 200 VAC 3,5 A
bei 240 VAC 3,1 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 46 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit integriertem Filter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
-
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
≤10 m / ≤5 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
≤10 m / ≤5 m
Mit Zusatzfilter 8I0FT012.300-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
≤50 m / ≤20 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
≤100 m / ≤50 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
≤100 m / ≤50 m
Motoranschluss
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz oder 2,5 kHz bei höherer Umrichterleistung) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1 %, je 100 m
max. Dauerausgangsstrom (In)
bei 230 VAC, 3-phasig 3 A
max. Übergangsstrom für 60 s, 3-phasig 4,5 A
max. Übergangsstrom für 2 s, 3-phasig 4,9 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,5 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Nenntaktfrequenz
min. 1 kHz
max. 16 kHz
Kurzfristiges Überlastmoment (typischer Wert) 170% des Motornennmoments (typischer Wert bei ±10%) für 60 s
220% des Motornennmoments (typischer Wert bei ±10%) für 2 s
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 150% des Motornennmoments
ohne Bremswiderstand (typischer Wert) 30% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Flussvektorregelung (FVC) mit Encoder (Spannungsvektor) (Stromvektor)
Flussvektorregelung (SFVC) ohne Encoder (Spannungs- oder Stromvektor)
Spannungs-/Frequenzverhältnis - U/f-Kennlinie (2 oder 5 Punkte)
ENA- (Energieanpassungs-)System für unsymmetrische Lasten
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Netzphasenausfälle, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Unterbrechungen im Regelkreis, Überschreiten der Drehzahlgrenze. Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Motorschutz Integrierter thermischer Schutz im Umrichter durch kontinuierliche Berechnung des l²t-Werts unter Berücksichtigung der Drehzahl:
-Der Wärmezustand des Motors wird beim Abschalten des Frequenzumrichters gespeichert.
-Die Funktion kann über Bediener-Dialogterminals je nach Motortyp (zwangsgekühlt oder selbstkühlend) angepasst werden.
Schutz gegen Motorphasenunterbrechungen
Schutz durch PTC-Fühler
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
Betriebsfaktor für die dynamischen Bremstransistoren Der dynamische Bremstransistor ist so ausgelegt, dass er folgende Werte toleriert:
-Nennmotorleistung kontinuierlich
-150% der Nennmotorleistung für 60 s
min. Widerstandswert (extern) 44 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (min. 19 V, max. 30 V)
Leistungsaufnahme 30 W
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (min. 21 V, max. 27 V)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 200 mA
Ausgangsspannung 10,5 VDC 10,5 VDC ±5%
Ausgangsspannung 10,5 VDC
max. Ausgangsstrom 10,5 VDC 10 mA
Safety Eingang - Power Removal
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
Reaktionszeit ≤100 ms
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsbeschaltung Sink
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit <2 ms ±0,5 ms
Eingangsimpedanz 3,5 kΩ
Analoge Eingänge
Anzahl 2
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang
Spannung ±10 V
Spannung/Strom 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Auflösung ±11 Bit
Abtastzeit <2 ms ±0,5 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 242 Ω
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltleistung bei ohmscher Last max. 2 A für 250 VAC oder 30 VDC
Schaltleistung
min. 3 mA für 24 VDC
max.
bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) 2 A für 250 VAC oder 30 VDC
bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) 1,5 A für 250 VAC oder 30 VDC
Ausführung
Relais 1 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt
Relais 2 1 NO-Kontakt
Reaktionszeit (max.) <7 ms ±0,5 ms
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 500 Ω
Aktualisierungszeit <2 ms ±0,5 ms
Auflösung 10 Bit
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP21 und IP41 am oberen Teil und
IP54 am unteren Teil (Kühlkörper)
Umgebungstemperatur -10 bis 50°C
max. Umgebungstemperatur bis zu 60°C
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe bis zu 3000 m
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C1 und 3S2
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10%
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Vibration
Betrieb 3 bis 13 Hz: 1,5 mm Amplitude / 13 bis 200 Hz: 1 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 130 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 175 mm
Gewicht 3 kg
Materialnummer:
8I84T200037.01P-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter P84, 3x 200 bis 240 V, 0,37 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang, POWERLINK Schnittstelle.
Optionales Zubehör
Durchsteckmontagekits
8I0MF001.300-1 Durchsteckmontage-Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 0,37 bis 1,5 kW und 3x 380 bis 480 V, 0,75 bis 2,2 kW.
Grafikdisplays
8I0XD301.300-1 Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54.
Inkrementalgeber-Schnittstellen
8I0AC123.300-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 5 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.301-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 15 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.302-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 12 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.303-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 15 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.304-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 12 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.305-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 15 V Versorgungsspannung.
8I0AC123.306-1 ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 24 V Versorgungsspannung.
Kabel und Adapter
8I0XD302.300-1 Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD303.300-1 Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD304.301-1 RJ45 Kabel, 1 m, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD304.303-1 RJ45 Kabel, 3 m, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD304.305-1 RJ45 Kabel, 5 m, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD304.310-1 RJ45 Kabel, 10 m, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD305.300-1 Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF084.020-1 Lüfter für ACOPOSinverter 3x 200 bis 240 V, 0,37 bis 1,5 kW und 3x 380 bis 480 V, 0,75 bis 2,2 kW.
Optionale Bremswiderstände
8I0BR100.000-1 Bremswiderstand 100 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 0,05 kW, für ACOPOSinverter P76 und P74new 1x 200 bis 240 V, 0,18 bis 1,5 kW und 3x 380 bis 500 V, 0,37 bis 4 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 0,37 bis 0,75 kW und 3x 380 bis 480 V, 0,75 bis 4 kW.
Optionale EMV Filter
8I0FT012.300-1 12 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 0,37-1,5 kW und 380-480 V, 0,75-2,2 kW).
Optionale Netzdrosseln
8I0CS045.000-1 Netzdrossel 1-phasig 45 A, für ACOPOSinverter P84 1x 200 bis 240 V, 4 bis 5,5 kW.
8I0CT004.000-1 ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 4 A, 50/60 Hz
Zwischenkreisdrosseln
8I0DC002.300-1 Zwischenkreisdrossel 2 A, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 0,37 kW und 3x 380 bis 480 V, 0,75 kW.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) EXE / 13 MB
V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) EXE / 13 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P84 Anwenderhandbuch PDF / 26 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 8I84_Size2 ZIP / 3 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ACPi ParameterTool ZIP / 398 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo