Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xDDAD |
| Unterstützung | |
| DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
| Kühl- und Montageart | Wandmontage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
| Eingangsspannung | 25 VDC ±1,6% |
| Eingangskapazität | 23,5 µF |
| max. Leistungsaufnahme | 12 W |
| Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
24 VDC In
| Eingangsspannung | |
| minimal | 18 VDC |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| 24 VDC interne Systemspannungsversorgung | 25 VDC ±1,6% (geregelt) |
| Einschaltschwelle | 16 V |
| max. Dauerstrom | 4,0 A |
| Anzeigen | 24V LED |
| Unterspannungserkennung | Ja |
| Überspannungserkennung | Ja |
| Schutzmaßnahmen | |
| leerlauffest | Ja |
| überlastfest | Ja |
| kurzschlussfest | Ja |
| übertemperaturfest | Ja |
| Ausführung | |
| 24 VDC In, COM | Stecker |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich des Einganges 24 VDC In | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülsen | 0,2 bis 2,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 30 bis 12 AWG |
| CSA | 22 bis 12 AWG |
Anschluss Motorhaltebremse
| Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 24 bis 8 AWG |
| CSA | 24 bis 8 AWG |
Bremswiderstand
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8B0P0110HW00.000-1Beschreibung:
Passive Leistungsversorgungsmodule dienen der zentralen Leistungsversorgung von ACOPOSmulti Antriebssystemen und speisen den DC-Zwischenkreis. Sie sind nicht geregelt und damit nicht rückspeisefähig.
Das passive Leistungsversorgungsmodul 8B0P0110HC00.000-1 verfügt über ein integriertes Netzfilter sowie einen internen Bremswiderstand. Wahlweise kann ein externer Bremswiderstand angeschlossen werden. Weiters steht dem Anwender ein 24 VDC Anschluss zur Verfügung. Über diesen Anschluss kann die interne 24 VDC Versorgung für ein ACOPOSmulti Antriebssystem bis zu einer Nennleistung von 90 Watt realisiert werden. So kann in vielen Fällen auf den Einsatz eines Hilfsversorgungsmoduls 8B0C verzichtet werden. Das System kann sowohl von 24 VDC extern als auch von Netzspannung starten.
ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodul passiv, 11 A, HV, Wandmontage, 24VIn 1x, Netzfilter integriertErforderliches Zubehör
Klemmensätze
| 8BZ0P011000.000-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0P0110Hx00.00x-1: 1x 8TB3104.206F-10, 1x 8TB3103.202A-10, 1x 8TB2106.2010-00 |
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
| 8B0W0045H000.001-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP65, Reihenklemmen |
| 8B0W0079H000.000-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP20, Reihenklemmen |
| 8B0W0079H000.001-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen |
Klemmen
| 8TB2106.2010-00 | Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
| 8TB3103.202A-10 | Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000 |
| 8TB3104.206F-10 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß 7,62 mm, Beschriftung 6: PE L3 L2 L1, Codierung: 0101 |
Lüftermodule
| 8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
| X20CA0E61.00025 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m |
| X20CA0E61.00030 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m |
| X20CA0E61.00035 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m |
| X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Schirmkomponentensets
| 8SCS000.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
| 8SCS002.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben |
| 8SCS009.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14 |
| 8SCS010.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
Undefined
| 8B0W0045H000.000-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP20, Reihenklemmen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (8B0P0110HW00.000-1) | EXE / 261 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-1) | EXE / 676 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-x) | EXE / 517 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8B0P0110HW00.000-1) | EXE / 564 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-1) | EXE / 676 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8B0P0110HW00.000-1 | PDF / 2 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8B0P0110HW00.000-1 | ZIP / 122 KB |