Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
Materialnummer:
7CP570.60-1Beschreibung:
2003 Zentraleinheit, Celeron 300, 64 MByte DRAM, 512 kByte SRAM, 24 VDC, 15 W Versorgung, tauschbarer Anwenderspeicher: CompactFlash, 1 Einschubsteckplatz für aPCI-Module, 1 USB Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Undefined
| 7AC570.1 | 2003 Zubehör aPCI Slotabdeckung |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (7CP570.60-1) | EXE / 496 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (7CP570.60-1) | EXE / 495 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (7CP570.60-1) | EXE / 512 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7CP570.60-1 | PDF / 1 MB |