Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Donglehalter Ja
Kühlung Lüftereinschub für Lüfter Kit
LEDs Power, HDD, Link 1
B&R ID-Code 0x1C5D
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Tastatur/Maus PS/2 (kombiniert)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
SRAM
Anmerkung optional
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4" (264 mm)
Farben 262.144
Auflösung VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast 900:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 450 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad bis zu 81% ±3%
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
CompactFlash Slot 2
Typ Typ I
Anmerkung optional
USB
Anzahl 3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Ethernet
Anzahl 2
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
Audio
Typ AC97 Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Lebensdauer -
Lichtstärke der LED -
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 2
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
Slide-in Laufwerke 1
Add-on Laufwerke optional
Automation Panel Link Slot Nein
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,8 A
Einschaltstrom typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -30 bis 70°C
Transport -30 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung komponentenabhängig
Transport komponentenabhängig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe dunkler Rand ums Display ähnlich Pantone 432CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 323 mm
Höhe 260 mm
Tiefe 151,3 mm mit Kühlkörper 5AC700.HS01-01 oder 5AC700.HS01-03
166,5 mm mit Kühlkörper 5AC700.HS01-02
Gewicht ca. 4500 g (komponentenabhängig)
Materialnummer:
5PC720.1043-01
Beschreibung:
Panel PC 720 10,4" VGA; 2 PCI Slots, 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 1 Laufwerk Slot; Anschlüsse für 2x RS232, 3x USB 2.0, Monitor, 2x Ethernet 10/100, AC97 Sound, PS/2 Tastatur/Maus; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC. Stecker für Spannungsversorgung geson- dert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Kühlkörper
5AC700.HS01-03 Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz.
Undefined
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC600.CFSI-00 CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC.
5AC600.CFSS-00 Dual CompactFlash Slot (Slide-in) (1x IDE, 1x USB 2.0) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder Panel PC.
5AC600.HDDI-05 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC600.HDDI-06 80 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC600.HDDS-02 40 GByte Hard Disk (Slide-in) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Lüfter Kit
5PC700.FA02-00 Panel PC Lüfter Kit Für Panel PC 10,4" mit 2 PCI Steckplätzen.
Serialadapter
5AC600.485I-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5ACPCI.MFIO-K01
Zubehör
5AC600.SRAM-00 SRAM Modul für APC620 und PPC700; 512 kByte
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC720.1043-01) EXE / 443 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC720.1043-01) EXE / 354 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 700 Anwenderhandbuch PDF / 13 MB
Panel PC 700 mit 945GME N270 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 439 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC720.1043-01 ZIP / 1 MB
Abmessungen dxf 5PC720.1043-01 ZIP / 363 KB
Abmessungen pdf 5PC720.1043-01 PDF / 270 KB
Vorlage für 5AP920.1043-xx und 5PC720.1043-xx ZIP / 193 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
HMI Diagnose Programm (WinCE) ZIP / 352 KB
Key Editor ZIP / 54 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber APC620/PPC700 (WinXP, Win7 32-Bit) ZIP / 2 MB
Audio Treiber AC97 (WinXP/XPe) EXE / 18 MB
Chipsatz Treiber 815E/855GME (WinXP/XPe) EXE / 3 MB
Chipsatz Treiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 3 MB
Chipsatz Treiber 945GME N270 (Win7 32-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber Intel 8255xER ETH2 (DOS, WinXP/XPe) ZIP / 371 KB
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS) EXE / 526 KB
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe) EXE / 12 MB
Grafiktreiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 17 MB
Grafiktreiber 945GME N270 (Win7 32-Bit) EXE / 23 MB
Touch Treiber B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo