5PC700.FA02-00
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Anzahl der Lüfter
2
Drehzahl
3600 rpm ±10%
Geräuschpegel
30,5 dB
Lebensdauer
80.000 Stunden bei 30°C
Typ
doppelt kugelgelagert
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
10 mm
Materialnummer:
5PC700.FA02-00
Beschreibung:
Panel PC Lüfter Kit Für Panel PC 10,4" mit 2 PCI Steckplätzen.
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC700.FA02-00
Lüfterfilter für PPC700 5 Stk. (Ersatzteil), für PPC700 mit 1 oder 2 PCI Slots.
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Panel PC 700 Anwenderhandbuch
1.94 (28.04.2015) - DE
1.94 (12.05.2015) - EN
1.93 (28.04.2015) - DE
1.93 (28.04.2015) - EN
1.92 (09.08.2011) - DE
1.92 (09.08.2011) - EN
1.91 (15.06.2011) - DE
1.91 (15.06.2011) - EN
1.90 (23.09.2010) - DE
1.90 (23.09.2010) - EN
1.80 (05.11.2008) - DE
1.80 (19.01.2009) - EN
1.70 (01.02.2008) - DE
1.70 (11.04.2008) - EN
1.40 (14.12.2006) - DE
1.40 (22.01.2007) - EN
1.30 (09.10.2006) - DE
1.2 (31.01.2006) - DE
1.2 (03.04.2006) - EN
1.1 (31.05.2005) - DE
1.1 (24.06.2005) - EN
1.0 (08.03.2005) - DE
PDF
/
13 MB
Zum Download einloggen