5LS182.6-2

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Allgemeines
B&R ID-Code 0xAAC0
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 10 A
Statusanzeigen Status der POWERLINK-Station, Netzwerkaktivität, Link
Diagnose
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Stationsstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 2 W
Potenzialtrennung
PC - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
SRAM 1 MByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik ANSI/IEEE 802.3
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 0 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5LS182.6-2
Beschreibung:
  • POWERLINK (V1/V2) für Echtzeit-Ethernet-Kommunikation
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
  • Ringredundanz konfigurierbar
  • Poll Response Chaining

Das Logic Scanner Modul 5LS182.6-2 ist ein PCI Half Size Modul. Es ist Plug & Play fähig und hat 1 MByte SRAM für remanente Daten (Prozessvariablen und Datenobjekte). Der verfügbare Speicher der remanenten Prozessvariablen ist abhängig von CPU, Runtime, ...

Die 5LS182.6-2 ist eine hochperformante POWERLINK Managing Node Lösung gemäß der Spezifikation EPSG-DS301. Mit dem integrierten Hub lässt sich eine einfache Baumstruktur oder wahlweise eine Ringredundanz ohne Zusatzaufwand problemlos realisieren.

Das Modul bietet mit Poll Response Chaining eine Lösung für höchste Ansprüche an Reaktionszeit und kürzeste Taktzeiten. Speziell bei zentralen Regelungsaufgaben zeigt Poll Response Chaining in Verbindung mit dem B&R-Steuerungssystem eine ideale Leistung.

Zusätzlich ist das Modul mit einem Ready-Relais ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6HW Upgrade (5LS182.6-2) EXE / 615 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) EXE / 2 MB
V3.0HW Upgrade (5LS182.6-2) EXE / 642 KB
V4.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-2) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS182.6-2 PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo