5AP880.1505-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0x2087
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15" (381 mm)
Farben 10 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 350 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad bis zu 78%
Schnittstellen
X2X Link Ja
Panel/Monitor-Schnittstelle
Typ SDL
Tasten
Funktionstasten 40 mit LED (gelb)
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 60 mcd
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,2 A
Einschaltstrom typ. 5 A, max. 30 A für < 300 μs
Leistungsaufnahme typ. 27 W, max. 36 W
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises max. 5,5 Ω
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C (Einbaulage 0°)
0 bis 50°C (Einbaulage bis -45°)
0 bis 45°C (Einbaulage bis +45°)
Lagerung -25 bis 60°C
Transport -25 bis 60°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium (ADC12)
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe Einschubstreifen ähnlich Pantone Weiß auf Pantone 429CV
Dichtung umlaufend geschäumte Dichtung
Abmessungen
Breite 426 mm
Höhe 330 mm
Tiefe 41,3 mm (ohne Flansch)
Gewicht ca. 5000 g
Materialnummer:
5AP880.1505-00
Beschreibung:
  • Automation Panel AP880
  • Montage an Tragarmsystemen für optimale Ergonomie
  • 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv)
  • 40 Funktionstasten
  • Anschluss für Smart Display Link
  • Schutzart IP65 (mit Flansch)
  • 24 VDC
Automation Panel AP880; 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 40 Funktionstasten; Anschluss für Smart Display Link; Schutzart IP65 (mit Flansch). 24 VDC.
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Erforderliches Zubehör
Spannungsversorgungskabel
5CAPWR.0018-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 1,8 m.
5CAPWR.0050-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 5 m.
5CAPWR.0100-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 10 m.
5CAPWR.0150-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 15 m.
5CAPWR.0200-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 20 m.
5CAPWR.0250-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 25 m.
5CAPWR.0300-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 30 m.
5CAPWR.0400-20 Spannungsversorgungskabel für Automation Panel 800, 40 m.
Optionales Zubehör
Flansch
5AC800.FLG1-00 Flansch für Automation Panel 800 und Standardtragarmsysteme (z. B. Rittal CP-S).
Tastaturerweiterungen
5AC800.EXT1-00 Tastaturerweiterung Keyboard für Automation Panel 800; USB Schnittstelle; Schutzart IP65.
5AC800.EXT2-00 Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten; Schutzart IP65.
5AC800.EXT2-01 Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 20 Funktionstasten und 20 Systemtasten; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-00 Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 16 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-01 Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 16 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-02 Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-03 Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-04 Tastaturerweiterung links für Automation Panel 800; 12 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65.
5AC800.EXT3-05 Tastaturerweiterung rechts für Automation Panel 800; 12 Funktionstasten, 8 Leuchtringtaster, Not-Aus, Schlosstaster; Schutzart IP65.
Verbindungsstücke
5AC800.CON1-00 Verbindungsstück gerade zum Anbau von Tastaturerweiterungen an Automation Panel 800.
5AC800.CON2-00 Verbindungsstück gewinkelt, 60 Grad zum Anbau von Tastaturerweiterungen an Automation Panel 800.
5AC800.COV1-00 Extension Abdeckung für Automation Panel 800.
5AC800.COV2-00 Extension Abdeckung USB für Automation Panel 800.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP880.1505-00) EXE / 543 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AP880.1505-00 ZIP / 2 MB
Abmessungen pdf 5AP880.1505-00 PDF / 64 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo