Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Farbe | grau |
| Drahtquerschnitt | AWG 17 |
Steckverbindung
| Typ | ODU Minisnap 3-polig |
| Steckzyklen | 2000 |
| Kontakte | vergoldet |
Elektrische Eigenschaften
| Leiterwiderstand | |
| AWG 17 | ≤ 19,5 Ω/km |
| Betriebsspannung | max. 500 V |
| Strombelastbarkeit | 16 A bei 25°C |
| Isolationswiderstand | min. 200 MΩ/km bei 20°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 30 m ±330 mm |
| Durchmesser | max. 6,6 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
| flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
| Beweglichkeit | flexibel |
| Gewicht | ca. 2000 g |
Materialnummer:
5CAPWR.0300-20Beschreibung:
Die Spannungsversorgungskabel 5CAPWR.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |