5CAPWR.0400-20

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Außenmantel
Farbe grau
Drahtquerschnitt AWG 17
Steckverbindung
Typ ODU Minisnap 3-polig
Steckzyklen 2000
Kontakte vergoldet
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand
AWG 17 ≤ 19,5 Ω/km
Betriebsspannung max. 500 V
Strombelastbarkeit 16 A bei 25°C
Isolationswiderstand min. 200 MΩ/km bei 20°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 40 m ±380 mm
Durchmesser max. 6,6 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel)
flexible Verlegung ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel)
Beweglichkeit flexibel
Gewicht ca. 2700 g
Materialnummer:
5CAPWR.0400-20
Beschreibung:

Die Spannungsversorgungskabel 5CAPWR.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo