Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Elektrische Eigenschaften
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises | max. 1 Ω |
Materialnummer:
5AC800.CON1-00Beschreibung:
Der Extension Connector (gerade Ausführung) wird zum Verbinden von AP800 Displays und Extension Units benötigt.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AC800.CON1-00) | EXE / 529 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5AC800.CON1-00 | ZIP / 586 KB | |
Abmessungen pdf 5AC800.CON1-00 | PDF / 56 KB |