2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb
15 g, 11 ms
Lagerung
30 g, 15 ms
Transport
30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb
max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material
Aluminium (ADC12)
Lackierung
ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Front
Trägerrahmen
Aluminium, natur eloxiert
Design
grau
Dekorfolie
Farbe heller Hintergrund
ähnlich Pantone 427CV
Farbe Einschubstreifen
ähnlich Pantone Weiß auf Pantone 429CV
Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
330 mm
Tiefe
34,9 mm
Gewicht
1100 g
Materialnummer:
5AC800.EXT3-03
Beschreibung:
AP800 Tastaturerweiterung rechts
4 Funktionstasten
12 Leuchtringtaster
Not-Aus Schalter
Schlosstaster
Schutzart IP65
Die Tastaturerweiterung kann an der rechten Seite des Automation Panel 800 montiert werden und ist mit 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtastern, 1 Not-Aus und 1 Schlosstaster ausgestattet.