Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
LEDs Power/User, CF
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Stützkondensator
Pufferzeit 10 min
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader Automation Runtime
Prozessor
Typ Geode SC2200
Taktfrequenz 266 MHz
L1 Cache 16 kByte
L2 Cache -
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, Streaming SIMD Extension
Floating Point Unit (FPU) Ja
Flash 2 MByte (für Firmware)
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig
Watchdog SMC
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 10 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller SMC
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller Geode SC2200
Speicher 4 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert)
SRAM
Größe 256 kByte
batteriegepuffert Ja
Display
Typ LCD monochrom
Diagonale 5,7" (144 mm)
Farben 8 Graustufen
Auflösung QVGA, 320 x 240 Bildpunkte
Kontrast 25:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 40°
vertikal Richtung U = 40° / Richtung D = 50°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 140 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad -
Entspiegelung -
Touch Screen
Typ Gunze
Technologie analog, resistiv, Gunze
Controller Hampshire, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 84%
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 2
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Controller MacPhyter DP83816
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Lebensdauer -
Einschübe
aPCI Slots 1
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Ableitwiderstand ≥ 47 kΩ
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme typ. 12 W , max. 17 W
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte)
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe dunkler Rand ums Display ähnlich Pantone 432CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 212 mm
Höhe 156 mm
Tiefe 76 mm
Gewicht 1700 g
Materialnummer:
4PP220.0571-45
Beschreibung:
Power Panel PP220 5,7" QVGA monochrom LC-Display mit Touch Screen (resistiv); 1 aPCI Slot; 64 MB SDRAM; 256 kB SRAM Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Batterie; Metallgehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
CAN-Bus
3IF772.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen!
POWERLINK
3IF786.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle
3IF786.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle
3IF787.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
3IF787.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
3IF789.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen!
3IF789.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
3IF789.9-11 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node Typ 3, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
PROFINET
3IF7E3.9 aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFINET RT Device (Slave) Schnittstelle
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Undefined
4AC200.1000-00 Abdeckung für aPCI SLot
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch PDF / 26 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4PP220.0571-45, 4PP220.0571-65 ZIP / 3 MB
Abmessungen pdf 4PP220.0571-45, 4PP220.0571-65 PDF / 270 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo