4PP045.0571-062

Allgemeines
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2½ Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Controller
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig
Power Fail Logik System Management Controller 10 ms Pufferzeit
Prozessor ELAN SC520 100 MHz, Intel kompatibel
Watchdog System Management Controller intern
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Hauptspeicher 64 MByte DRAM
SRAM
Größe 48 kByte
batteriegepuffert Ja
PP45 Compact IF Slot 1
Display
Typ LCD Farbe
Diagonale 5,7" (144 mm)
Farben 512
Auflösung QVGA, 320 x 240 Bildpunkte
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 40°
vertikal Richtung U = 40° / Richtung D = 50°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 140 cd/m²
Half Brightness Time 55.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Schnittstellen
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
X2X
Anzahl 1
Ausführung 4-poliger Stecker
Status-LED Ja
Tasten
Funktionstasten 10
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig) / IP20 (rückseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90%
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 203 mm
Höhe 145 mm
Tiefe 55 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
4PP045.0571-062
Beschreibung:
Power Panel PP45 5,7" QVGA color LC Display mit Touch Screen (resistiv), 10 Touch-Tasten, 64 MByte DRAM, 48 kByte SRAM, CompactFlash Slot, 1x ETH 10/100, 1x X2X Link, 2x USB, Schutzart IP65 (frontseitig), Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen TB103 und TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Einschubstreifen
4A0064.00-000 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 16 Felder für insgesamt 40 PP45 Geräte, CorelDraw Vorlage steht im Internet, zum Herunterladen bereit.
Schnittstellenmodule
4PP045.IF10-1 PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle
4PP045.IF23-1 PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS485/RS422 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
4PP045.IF24-1 PP45 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt
4PP045.IF33-1 PP45 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4PP045.0571-062) EXE / 836 KB
V3.0 HW Upgrade (4PP045.0571-062) EXE / 835 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4PP045.0571-062 PDF / 2 MB
PP45 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF / STEP 4PP045.xxxx-xx ZIP / 3 MB
Einschubstreifenvordruck für PP45 ZIP / 114 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo