Allgemeines
| Batterie | |
| Typ | Renata 950 mAh |
| Lebensdauer | 2½ Jahre |
| tauschbar | Ja, von außen zugänglich |
| Ausführung | Lithium Ionen |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| KC | Ja |
24 VDC Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC ±25% |
Controller
| Mode/Node Schalter | 2 Stück je 16-stellig |
| Power Fail Logik | System Management Controller 10 ms Pufferzeit |
| Prozessor | ELAN SC520 100 MHz, Intel kompatibel |
| Watchdog | System Management Controller intern |
| Echtzeituhr | |
| batteriegepuffert | Ja |
| Hauptspeicher | 64 MByte DRAM |
| SRAM | |
| Größe | 48 kByte |
| batteriegepuffert | Ja |
| PP45 Compact IF Slot | 1 |
Display
| Typ | LCD monochrom |
| Diagonale | 5,7" (144 mm) |
| Farben | 8 Graustufen |
| Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
| Blickwinkel | |
| horizontal | Richtung R / Richtung L = 40° |
| vertikal | Richtung U = 40° / Richtung D = 50° |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Helligkeit | 140 cd/m² |
| Half Brightness Time | 55.000 h |
| Touch Screen | |
| Technologie | analog, resistiv |
Schnittstellen
| CompactFlash Slot 1 | |
| Typ | Typ I |
| USB | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
| Ethernet | |
| Anzahl | 1 |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| max. Baudrate | 100 MBit/s |
| X2X | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | 4-poliger Stecker |
| Status-LED | Ja |
Tasten
| Funktionstasten | 10 |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) / IP20 (rückseitig) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90% |
| Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 90% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 203 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
4PP045.0571-042Beschreibung:
Power Panel PP45 5,7" QVGA monochrom LC Display mit Touch Screen (resistiv), 10 Touch-Tasten, 64 MByte DRAM, 48 kByte SRAM, CompactFlash Slot, 1x ETH 10/100, 1x X2X Link, 2x USB, Schutzart IP65 (frontseitig), Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen TB103 und TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Einschubstreifen
| 4A0064.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 16 Felder für insgesamt 40 PP45 Geräte, CorelDraw Vorlage steht im Internet, zum Herunterladen bereit. |
Schnittstellenmodule
| 4PP045.IF10-1 | PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle |
| 4PP045.IF23-1 | PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS485/RS422 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
| 4PP045.IF24-1 | PP45 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt |
| 4PP045.IF33-1 | PP45 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (4PP045.0571-042) | EXE / 836 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (4PP045.0571-042) | EXE / 835 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4PP045.0571-042 | PDF / 2 MB | |
| PP45 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF / STEP 4PP045.xxxx-xx | ZIP / 3 MB | |
| Einschubstreifenvordruck für PP45 | ZIP / 114 KB |