4C1300.01-510

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Controller
Ansteuerung VT100-Befehlssatz (CAN-Erweiterungen)
Schnittstellen
CAN
Anzahl 1
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Knotenschalter Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC (min. 18 VDC, max. 30 VDC)
Stromaufnahme 95 mA bei 24 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95%
Lagerung 10 bis 95%
Vibration
Betrieb 1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm
58 bis 150 Hz; 9,8 m/s²
20 Zyklen je Achse
Schock
Betrieb 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Lagerung 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Lackierung schwarz
Abmessungen
Breite 182 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 30 mm
Materialnummer:
4C1300.01-510
Beschreibung:
PANELWARE Tableau-Controller C130 Farbe: schwarz VT100 Terminalemulation 24 VDC Versorgung 1 potenzialgetrennte CAN Schnittstelle
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN
Undefined
4D1165.00-490 PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, quer 47 Tasten, davon 30 mit LED
4D1166.00-490 PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, hochkant 47 Tasten, davon 30 mit LED
4D1167.00-490 PANELWARE Grafik Display-Tableau mit Rastertouch, LC-Display,grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung, integrierter Rastertouch mit 4 x 8 Feldern IP65 Aluminiumfront 24 Tasten, davon 8 mit LED
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (4C1300.01-510) EXE / 403 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4C1300.01-510 PDF / 97 KB
Panelware C130 Anwenderhandbuch PDF / 238 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo