Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| Tasten | 24 |
| Tasten-LEDs | 8 |
| Tastenbeschriftung | Ja |
Display
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Art | CFL (Miniaturleuchtstofflampe) |
| Farben | schwarz auf weiß |
| Auflösung | 128 x 240 Bildpunkte |
| Anzahl Zeichen/Zeile | 40 |
| Anzahl Zeilen | 16 |
| Raster-Touch | integriert, 4 x 8 Felder |
| Schriftgrößen | einfach, doppelt, vierfach |
| Schrifthöhe | 4 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Stromaufnahme | 300 mA bei 24 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 20 bis 85% |
| Lagerung | 20 bis 90% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 214 mm |
| Höhe | 286 mm |
| Tiefe | 38,6 mm |
| Format | hochkant |
Materialnummer:
4D1167.00-490Beschreibung:
PANELWARE Grafik Display-Tableau mit Rastertouch, LC-Display,grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung, integrierter Rastertouch mit 4 x 8 Feldern IP65 Aluminiumfront 24 Tasten, davon 8 mit LED
Optionales Zubehör
Undefined
| 4A0029.00-000 | PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter für Grafik Display-Tableau 4D1167 mit CorelDraw Vorlage (für 10 Geräte) |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (4D1167.00-490) | EXE / 187 KB |