Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Display
Farben | schwarz auf weiß |
Auflösung | 128 x 240 Bildpunkte |
Anzahl Zeichen/Zeile | 40 |
Anzahl Zeilen | 16 |
Raster-Touch | - |
Schriftgrößen | einfach, doppelt, vierfach |
Schrifthöhe | 4 mm |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | CFL (Miniaturleuchtstofflampe) |
Tasten
Funktionstasten | 14 mit LED (gelb) |
Soft keys | 18 mit LED (gelb) |
Cursor Block | 4 |
Numerischer Block | 12 |
Sonstige Tasten | 1 mit LED |
Elektrische Eigenschaften
Stromaufnahme | 300 mA bei 24 VDC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 20 bis 85% |
Lagerung | 20 bis 90% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 350 mm |
Höhe | 220 mm |
Tiefe | 38,6 mm |
Format | quer |
Materialnummer:
4D1165.00-490Beschreibung:
PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, quer 47 Tasten, davon 30 mit LED
Optionales Zubehör
Undefined
4A0030.00-000 | PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter, für Grafik Display-Tableau 4D1165 (für 10 Geräte) |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4D1165.00-490 | PDF / 98 KB | |
Datenblatt 4D1165.00-590 | PDF / 97 KB |