Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 14 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge, 3 analoge Ausgänge, Potentiometerversorgung, Sonderfunktionen |
Allgemeines
Statusanzeigen | Wandlerfunktion, Konfiguration pro Komparator, Versorgung für digitale Eingänge, I/O Funktion pro Digitalkanal |
Diagnose | |
Versorgung digitale Eingänge | Ja, per Status LED und SW Status |
digitale Ausgänge | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 4,0 W (+1,5 W für Potentiometerversorgung) |
5 VDC | 2,0 W |
gesamt | 6,0 W |
Potenzialtrennung | |
Kanal - Kanal | Nein |
Kanal - SPS | Ja |
Potiversorgung - SPS | Ja |
Analog - Potiversorgung | Nein |
Digital - Analog | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Potentiometerversorgung
Digitale Eingänge
Anzahl | 14 (+ 2, wenn die Digitalausgänge als Digitaleingänge verwendet werden) |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤ 1 ms |
Software | - |
Zusatzfunktionen | Ereigniszählung, Periodendauermessung, Latcheingang (Komparatoreingang) |
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
Anzahl | 2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 10 mA bis 2 A |
Summennennstrom | 2,01 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
Sensorversorgung | Extern |
Zusatzfunktionen | Schneller Komparatorausgang (10 µs), beide Ausgänge können auch als Digitaleingänge verwendet werden |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3UM161.6Beschreibung:
2005 Universelles Mischmodul, 1 x 4 analoge Eingänge ±10 V, 14 Bit, 1 x 3 analoge Ausgänge ±10 V, 12 Bit, 1 x 14 digitale Eingänge 24 VDC, 1 ms, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 2 A, 500 µs, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 10 mA, 10 µs, beide Ausgänge als Eingänge verwendbar, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3UM161.6 | PDF / 1 MB |