Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x USB |
| Systemmodul | Zentraleinheit |
| Zentraleinheit | Pentium III 500 |
Allgemeines
| Statusanzeigen | CPU Funktion, Batterie, CompactFlash, Ethernet |
| Diagnose | |
| Batterie | Ja, per Status LED und SW Status |
| CPU-Funktion | Ja, per Status LED |
| CompactFlash | Ja, per Status LED |
| Ethernet | Ja, per Status LED |
| Unterstützung | |
| ACOPOS fähig | Ja |
| Visual Components fähig | Ja |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 VDC | 4,0 W |
| 5 VDC | 13,0 W |
| gesamt | 17,0 W ohne Speicherkarte und ohne Schnittstellenmodul |
| Potenzialtrennung | |
| IF1 - IF2 | Ja |
| IF1 - IF3 | Nein |
| IF2 - IF3 | Ja |
| SPS - IF1 | Nein |
| SPS - IF2 | Ja |
| SPS - IF3 | Nein |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
| CompactFlash Slot | 1 |
| Daten- und Programmcode L1 Cache | 2 x 16 kByte |
| Echtzeituhr | Nullspannungssicher, Auflösung 1 s |
| Einschubsteckplätze | 3 für aPCI Schnittstellenmodule IF7xx |
| FPU | Ja |
| Prozessor | |
| L2 Cache | 256 kByte |
| Integrierter I/O-Prozessor | Bearbeitet I/O Datenpunkte im Hintergrund |
| Reset Taster | Ja |
| Remanente Variablen | 256 kByte |
| Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit | 200 µs |
| Typische Befehlszykluszeit | 0,012 µs |
| Datenpufferung | |
| Batterieüberwachung | Ja |
| Lithiumbatterie | mind. 3 Jahre |
| Standardspeicher | |
| Arbeitsspeicher | 64 MByte DRAM |
| User RAM | 496 kByte SRAM |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | Ethernet |
| Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
| Leitungslänge | max. 100m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF3 | |
| Typ | USB 1.1 |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | Typ A |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 dreifachbreit |
| Steckplatz | |
| Basiseinheit | 3 bis 5 |
| Erweiterungseinheit | Nein |
Materialnummer:
3CP382.60-1Beschreibung:
2005 Zentraleinheit, Pentium III 500, 64 MByte DRAM, 512 kByte SRAM, tauschbarer Anwenderspeicher: CompactFlash, 3 Einschubsteckplätze für aPCI-Module, 1 USB Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3CP382.60-1 | PDF / 2 MB |