5PC600.SX05-00

Allgemeines
Donglehalter Ja
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code 0x1D13
Kühlung Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, hinter der organgen Abdeckung zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Tastatur/Maus PS/2 (kombiniert)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
Genauigkeit komponentenabhängig
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM
Anmerkung optional
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 5
Typ 32 Bit
Ausführung PCI half-size
Standard 2.2
Bus Speed 33 MHz
Slide-in Laufwerke 2
Slide-in compact Laufwerke Nein
Add-on Laufwerke optional
Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 5 A
Einschaltstrom typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung komponentenabhängig
Transport komponentenabhängig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech
Frontabdeckung eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen
Breite 195,8 mm mit Kühlkörper 5AC600.HS01-00 und 5AC600.HS01-01
211 mm mit Kühlkörper 5AC600.HS01-02
Höhe 270 mm
Tiefe 253 mm
Gewicht ca. 5700 g (komponentenabhängig)
Materialnummer:
5PC600.SX05-00
Beschreibung:
APC620 Systemeinheit 5 PCI Slots; 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 2 Laufwerk Slots; Smart Display Link/DVI-I, Anschlüsse für 2x RS232, 2x USB 2.0, 2x ETH 10/100, AC97 Sound, PS/2 Tastatur/Maus; 24 VDC. (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Kühlkörper
5AC600.HS01-03 APC620 Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz.
Optionales Zubehör
Automation Panel Link Transmitter
5AC600.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter
Laufwerke
5AC600.CFSI-00 CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC.
5AC600.CFSS-00 Dual CompactFlash Slot (Slide-in) (1x IDE, 1x USB 2.0) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder Panel PC.
5AC600.HDDI-05 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC600.HDDI-06 80 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC600.HDDS-02 40 GByte Hard Disk (Slide-in) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Lüfter Kit
5PC600.FA05-00 APC620 Lüfter Kit; für Systemeinheiten mit 5 PCI Slots.
Serialadapter
5AC600.485I-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5ACPCI.MFIO-K01
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
Zubehör
5AC600.SRAM-00 SRAM Modul für APC620 und PPC700; 512 kByte
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (5PC600.SX05-00) EXE / 420 KB
V3.0 HW Upgrade (5PC600.SX05-00) EXE / 419 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC600.SX05-00) EXE / 442 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 434 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC600.SX05-00, 5PC600.SX05-01 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo