5AC600.485I-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, nicht modemfähig, galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, male
max. Baudrate 115 kBit/s
Materialnummer:
5AC600.485I-00
Beschreibung:

Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC600.485I-00) EXE / 343 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo