DWL@DWL10000878040
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.1 | * | 06.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20cAI2438.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cAI2438) Revisionsinformationen X20cAI2438 Version 1.6.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.2.0: ID: 775195 Austausch der Schnittstellenmodule im AS Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(130) Version 1.6.0.0: ID: 764115 Fix: X20AI2438, X20AO2438: im HART 7 DTM verwendete erweiterte Kommandos schlugen fehl. Wenn das erweiterte Kommandoformat verwendet wurde, gab das Modul eine Timeout Fehlermeldung zurück. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 765410 Fehlerkorrektur im HWX File Ein fehlerhafter Filtereintrag im Bereich der InputMTU_UIF bzw. OutputMTU_UIF, hatte zur Folge, dass der OCTET Datenpunkt im IO Mapping nicht angezeigt wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(130) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 719005 Anpassung der Konfigurationsbeschreibung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 720910 Produktverbesserung Korrigierte Fehlerantwort in Verbindung mit der ASHart-Library Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57838_2.fw(120) Version 1.3.0.0: ID: 678660 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 711220 Neue Dokumentation 1.32 verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 711265 Produktverbesserung Verbessertes Verhalten bei Störungen des Carrier Detect Signals. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57838_2.fw(110) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 603829 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 562730 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 571630 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(100) Version 1.0.8.1: ID: 520405 Aus-/Einschalten der Ersatzwertstrategie überarbeitet Die Funktion "Ersatzwertstrategie" kann vollständig deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 520640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(90) Version 1.0.7.0: ID: 492165 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktion kann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499420 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 499425 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 503185 Korrektur der Ecad-Daten (EPlan) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(90) Version 1.0.6.5: ID: 492165 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktionkann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499420 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 499425 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(90) Version 1.0.0.3: ID: 402930 Multiplexed Mode überarbeitet FIO-Datenpunkte für multiplexed Mode korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(90) Version 1.0.0.2: ID: 297620 Unterstützung X20cAI2438 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57838_2.fw(90) |
|||||