DWL@DWL10000861896
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.0 | * | 10.06.2026 | 21 MB | EXE | AS6_HW_8I76xxxxxxx.0P-xxx.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8I76xxxxxxx.0P-xxx) Revisionsinformationen 8I76xxxxxxx.0P-xxx Version 2.6.0.0: ID: 754470 Interaktion zwischenKommunikationskarte und Antrieb überarbeitet Bisher wurde die interne Kommunikation mit den Default-Einstellungen von Schneider verwendet. Jetzt wurdeder Betriebsmodus an die Gegebenheiten eines POWERLINK-Netzwerk angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62042_1.fw(201), 1\62042_2.fw(201), 1\62042_30.fw(201) Version 2.5.1.1: ID: AHBM-523 Compatibility version of interfacefirmware V180 with new hardware variant 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(180), 1\62042_2.fw(180), 1\62042_3.fw(181) Version 2.5.1.0: ID: 742210 mappMotion Anbindung wiederhergestellt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742805 Harmonisierung der Modulkonfigurationen (Gruppe: Achsmanagement) Für die Produktgruppe ACOPOSinverter wurden spezielle Benutzeroberflächen gestaltetet. Eine Anforderung an diese Oberfläche ist, eine gleichartige Struktur für alle Geräte einer Produktgeneration bereitzustellen. Diese Vereinheitlichung verschiedener Geräte von unterschiedlichen Zulieferern, bedeutet eine harmonisierte Inbetriebnahme und vereinfacht einen Umstieg innerhalb der Produktgruppe. Die Erweiterung der Produktgruppe um den ACPi ACPi P96 erfordert die Anpassungen der allgemeinen Struktur und bewirkt Änderungen an bereits veröffentlichten Geräten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(180), 1\62042_2.fw(180) Version 2.5.0.0: ID: 738360 Laufende Produktverbesserung Optimierung der Erstinbetriebnahme. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62042_1.fw(180), 1\62042_2.fw(180) Version 2.4.0.0: ID: 727200 NUMBER:JACKverbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727210 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727275 Bootroutine der PLK Kommunikationskarte überarbeitet Die Bootroutine berücksichtigt jetzt auch die Reset-Leitung des Inverters Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 727290 DS402-PLK-Objekte überarbeitet PLK Objekte 0x6060 und 0x6061 (DS402 operation mode) überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 727295 Parameter FLR überarbeitet Der Parameter FLR wird in die Modulkonfiguration im Automation Studio aufgenommen. Er schaltet die Funktion "Einfangen im Lauf" (engl. "Catch on the fly") ein, die den Wiederanlauf eines noch austrudelnden Motors erlaubt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730190 Automation Runtime Versionen ab D3.10 werden unterstützt Unterstützung von Automation Runtime Versionen ab D3.10 (bisher ab D4.10) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(170), 1\62042_2.fw(170) Version 2.3.3.0: ID: 714060 Konfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung überarbeitet Struktureller Bug in Hardwareupgrade-Version 2.3.2.0 beseitigt. DieKonfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung wurden nicht angezeigt, wenn das Funktionsmodell "Motion Control" ausgewählt war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 714070 Initialisierung der Einzelbits (Parameter BRH) überarbeitet Die Konfigurationsbits des Parameters BRH werden, wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(160), 1\62042_2.fw(160) Version 2.3.2.0: ID: 667480 Filterbedingungen für Hardware-Katalog überarbeitet Der ACOPOSinverter wird weiterhin angezeigt, wenn die Auswahl auf "Single-Achs"-Module eingeschränkt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694755 Externe Fehlererkennung überarbeitet Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustart auch dann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 695295 Konfigurationsparameter SFR überarbeitet Wenn der Modus für lange Motorkabel (Parameter SVL = YES)ausgewählt ist, wird der Wertebereich für die Statorfrequenz eingeschränkt: d.h. der zulässige Maximalwert sinkt auf 4 kHz (In den Vorgängerversionen wurdestattdessen der Minimalwert auf 4 kHz erhöht). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 701980 Korrektur der Konfigurationsoberfläche Das "Achsverhalten im Fehlerfall" kann vom Anwender definiert werden (sieheModulkonfiguration: Function model > ACOPOSinverter parameters > General hardware setup > Drive > Axis management > Reference model > Stop commands > DS 402 state machine). Die Änderung beseitigt einen strukturellen Fehler in der Konfigurationsoberfläche, durch den diese benutzerdefinierten Einstellungen beim Wechsel der "Allgemeinen Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") verloren gehen. ACHTUNG: Nach dem Umstieg auf diese Version müssen die Einstellungen zum "Achsverhaltens im Fehlerfall" überprüft und ggf. angepasst werden. Dies gilt insbesonderewenn die "Allgemeine Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") für Synchronmotoren bzw. Asynchronmotoren mit Haltebremse ausgewählt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 702900 Modulkonfiguration korrigiert Die Modulkonfiguration für das Funktionsmodell "motion configuration" schien in der Lage zu sein, die Einheit des Sollwertes umzuschalten. Der Schalter funktioniert allerdings nur, wenn zuvor das Funktionsmodell "direct control" ausgewählt wurde. Der wirkungslose Schalter wurde aus der Konfigurationsoberfläche entfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 704745 Einschränkungen für die Verwendung in AutomationStudio (Aprol-Edition) ergänzt Aufgrund der fehlerhaften Verarbeitung der Hardwarebeschreibungsdateien in der Aprol-Edition des AutomationStudios muss die Produktfreigabe für Aprol-Projekte auf APROL R 4.2-06 und höher eingeschränkt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(160), 1\62042_2.fw(160) Version 2.2.0.1: ID: 619895 Unterstützung für mappMotion Unterstützung für mappMotion (ab Version 5.8) Die Benutzung der onboard POWERLINK Schnittstelle bei ARM-CPUs (z.B. X20CP04xx) ist auf folgende Mindestversionen für AutomationRuntime beschränkt; M4.34, F4.45, C4.53, C4.63, A4.72 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 657100 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurde erweitert, um Zugriff auf ungefilterte Werte (SRFR, SOTR, SLCR, SOPR, SULN) zu gewähren Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(110) Version 1.1.0.5: ID: 637255 POWERLINK-Kommunikation überarbeitet Laufende Produktverbesserungen - Ringredundanz: CN der den Ring schließt kann nicht adressiert werden - Optimierung des Hub Verhaltens - Verkürzte Präambel des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler - DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wieder aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 637535 Download des Parameters "OPL" überarbeitet Der Parameter "OPL" kann genutzt werden, um die Überwachung "Output phase loss" zu aktivieren/deaktivieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638525 Konfigurationsansicht erweitert und korrigiert Konfigurationsansicht überarbeitet Access/Zugang: Parameter RSF konfigurierbar hinzugefügt Intermediate circuit/Zwischenkreis: Parameter DCCM immer sichtbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 638655 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurde um den Datenpunkt SMSS (Status der Safety-Funktion "Safe Maximum Speed") erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 638665 FEHLERKORREKTUR Die folgenden optionalen Beobachtungsdatenpunkte mussten umbenannt werden: 1. GDLS, 2. ETAD(ungepackt). Aufgrund von Namensdoppelungen in den optionalen Eingangsdatenpunkten kann es zu einer fehlerhaften Behandlung im AutomationStudio kommen. Nach Umstieg auf die neue Upgrade-Version sind die Verknüpfungen der betroffenen Datenpunkte an die jeweiligen Variablen zu überprüfen und gegebenenfalls wiederherzustellen. Der optionale Beobachtungsdatenpunkt GDLS wurde umbenannt, um Kollisionen mitdem Datenpunkt SLSS zu vermeiden. ACHTUNG: Diese Änderung entfernt eventuell die frühere Verbindung zum GDLS-Datenpunkt im I/O-mapping. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638685 Download der Motordaten für Synchronmotoren freigeschaltet Bug entfernt, der den Download von Motordaten für Synchronmotoren verhinderte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 639625 Verhalten der 7-Segment-Anzeige geändert Nach dem Download des Parametersatzes für den ACOPOSinverter schaltet das Display auf den aktuellen Status des Antriebs um. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 642740 Download des "I²t"-Temperaturmodellsüberarbeitet Die Konfigurationsparameter des "I²t"-Temperaturmodells (ITH, MTM, THT), wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 645290 Definition der Maximalgeschwindigkeit überarbeitet Der Parameter "TFR [Hz]" muss bei Verwendung des "rpm"-Referenzmodells nicht mehr konfiguriert werden. Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit der Achse wirdallein über den Parameter "SMA [rpm]" definiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 649485 Moduldokumentation aktualisiert Anwenderhanbuch V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(110) Version 1.0.2.0: ID: 631640 Unterstützung ACOPOSinverter P76-P Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 633575 Allgemeine Eingabemaske - BLC überarbeitet Die Unterfunktion PES "Externe Lastmessung" wurde in der allgemeinen Eingabemaske "BLC-Funktion: Ansteuerung der Bremse (ASM)" freigeschaltet. Diese kannfür vertikale dynamisches Bremsenbei vertikalen Lastszenarien genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62042_1.fw(101) |
|||||