V6.0 HW Upgrade (80PS080X3.10-01)

DWL@DWL10000879073

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.1 * 12.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_80PS080X3.10-01.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (80PS080X3.10-01)

Revisionsinformationen 80PS080X3.10-01

Version 1.7.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation RuntimeVersionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 778210
Erweiterung der Konfiguration - zusätzliche Modulinformation
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42921_3.fw(104), 1\42921_4.fw(104), 1\42921_5.fw(104), 1\42921_6.fw(104), 1\42921_7.fw(104)

Version 1.6.0.0:

ID: 752915
Steilerer Anstieg der Ausgangsspannung über Konfiguration aktivierbar
Speziell für Kompatibilität mit ACOPOSTrack Segmente wurde eine Konfiguration implementert, bei der die Ausgangsspannung des Netzteils steiler ansteigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_3.fw(104), 1\42921_4.fw(104), 1\42921_5.fw(104), 1\42921_6.fw(104), 1\42921_7.fw(104)

Version 1.5.0.0:

ID: 746015
Optimierung des Regelverhaltens bei Rückspeisung im Parallel-Betrieb
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_3.fw(103), 1\42921_4.fw(103), 1\42921_5.fw(103), 1\42921_6.fw(103), 1\42921_7.fw(103)

Version 1.4.0.0:

ID: 669195
Kurzschlusserkennung konfigurierbar
Spannungsschwelle für Unterspannung/Kurzschlusserkennung am Leistungsausgang Konfigurierbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 679200
Begrenzung der Spannung am Ausgang X2 im Fall eines HW-Defektes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_3.fw(102), 1\42921_4.fw(102), 1\42921_5.fw(102), 1\42921_6.fw(102), 1\42921_7.fw(102)

Version 1.3.0.0:

ID: 559755
Konfigurierte Spannung wird nicht ausgegeben
Fehlverhalten:
Es kommt sporadisch vor, dass nach dem Starten des Gerätes die konfigurierte Ausgangsspannung nicht ausgegeben wird.
Damit wieder die richtige Spannung ausgegeben wird, muss das Gerät neu gestartet werden.

Fehlerbehebung:
Fehlerkorrektur durch neue Firmware.

Workaround:
Ein Workaround ist nicht möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(6), 1\42921_2.fw(7), 1\42921_3.fw(101), 1\42921_4.fw(101), 1\42921_5.fw(101), 1\42921_6.fw(101)

Version 1.2.4.0:

ID: 421985
Optimierung der Stromregelung am Ausgang OUT1
Minimierung der Ripple-Ströme und des Spannungs-Ripple im obersten Lastbereich (~1000 W) bei Uout = 80V.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(6), 1\42921_2.fw(7), 1\42921_3.fw(100), 1\42921_4.fw(100)

Version 1.2.3.0:

ID: 332635
Optimierung des Regelverhaltens bei Lastwechsel und im Parallel-Betrieb
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(6), 1\42921_2.fw(7), 1\42921_3.fw(7)

Version 1.2.1.1:

ID: 312075
Unterstützung für das Modul 80PS080X3.10-01 HW-Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 312085
Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42921_1.fw(6), 1\42921_2.fw(6), 1\42921_3.fw(6)

Version 1.1.1.0:

ID: 303185
Überlastbegrenzung auf 120% der Nennleistung entsprechend Datanblatt angepasst (für HW-Variante 2)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(4), 1\42921_2.fw(5)

Version 1.1.0.0:

ID: 280120
Unterstützung für das Modul 80PS080X3.10-01 HW-Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 280125
LED Blink-Code Für Fehlerzustände bei OUT1 und OUT2.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 280130
Fehler in Leistungsberechnung für Bleeder Temperaturmodell
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 280135
Funktionsmodell "CANIOBusController"
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(3), 1\42921_2.fw(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 250855
80PS080X3 - 24 VDC Ausgang problem
24 Volt Ausgangsspannung nicht konstant.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42921_1.fw(2)

Version 1.0.0.0:

ID: 235255
Unterstuetzung fuer das Modul 80PS080X3.10-01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42921_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo