X67BC8780.L12

Kurzbeschreibung
Bus Controller POWERLINK (V1/V2) Controlled Node
Allgemeines
B&R ID-Code
Bus Controller 0xED84
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Anschlusstechnik
Feldbus M12 D-codiert
Ein-/Ausgänge 8x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 2,5 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Ein-/Ausgänge 8 CAN-Schnittstellen
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Nennspannung 24 VDC
Statusanzeigen TX/RX pro CAN-Schnittstelle, Versorgungsspannung, Busfunktion
Feldbus
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Typ POWERLINK (V1/V2) Controlled Node
Ausführung 2x M12-Schnittstelle (Hub), 2x Buchse am Modul
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Zykluszeit 200 µs
Schnittstellen
Typ CAN
Ausführung 8x M12-Schnittstelle (Hub)
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate Buslänge ≤25m: max. 500 kbps
Buslänge ≤100m: max. 250 kbps
Buslänge ≤700m: max 50kbps
Hub-Durchlaufzeit 250 ns
Abschlusswiderstand Im Modul integriert
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung 9 bis 32 V
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A max. 2 VDC
Summenstrom max. 1,6 A (200 mA pro Kanal)
Kurzschlussfest Ja
Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 9 bis 32 VDC
Verpolungsschutz Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung POWERLINK zu Kanal getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67BC8780.L12
Beschreibung:
  • POWERLINK
  • 8 CAN Schnittstellen
  • M12-Anschlusstechnik
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung

Dieser Bus Controller ermöglicht die Kopplung von 8 CAN-Schnittstellen an POWERLINK. Dabei werden die CAN-Schnittstellen über einen integrierten HUB bedient, wodurch die durch die klassische CAN-Bustopologie bedingte Gesamtkabellänge erhöht werden kann.

POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG): www.ethernet-powerlink.org

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X67BC8780.L12) EXE / 5 MB
V6.0 HW Upgrade (X67BC8780.L12) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67BC8780.L12 PDF / 2 MB
POWERLINK Bus Controller Anwenderhandbuch PDF / 3 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
STEP File X67BC8xxxL12 ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo