V6.0 HW Upgrade (X67BC8780.L12)

DWL@DWL10000878427

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.16.1.1 * 07.10.2026 4 MB EXE AS6_HW_X67BC8780.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67BC8780.L12)

Revisionsinformationen X67BC8780.L12

Version 2.16.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.16.0.0:

ID: 756305
CAN-Slaves im PreOP, wenn sie auf ein bestimmtes CAN-Interface gesteckt werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60804_1.fw(109), 1\60804_2.fw(109)

Version 2.15.0.0:

ID: 758895
Optimierung des asynchronen Registerzugriffs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60804_1.fw(108)

Version 2.14.0.0:

ID: 727485
Robustere CANKommunikation
Aufgrund von vereinzelt auftretenden CAN Übertragungsfehlern wurde die CAN-Hub Funktionalität überarbeitet und robuster gestaltet. Die sporadisch auftretenden Probleme konnten danach nicht mehr beobachtet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 737845
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 737850
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438)
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
DerPOWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich auf diePrüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.

POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 739470
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 743390
Maximal mögliche verwendbare Baudrate von500kBaud verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60804_1.fw(107)

Version 1.2.0.0:

ID: 676055
Can Transmit-Fehler
Ein Auswerten der CanRx Leitung während des Sendens eines CAN Paketeshat nicht stabil funktioniert. Diese Auswertung wurde um eine Synchronisationsstufe erweitert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 695635
Aktualisierung der POWERLINK Firmware (auf X20BC0083 V4.30)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 697715
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60804_1.fw(105)

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 555885
Unterstützung X67BC8780.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60804_1.fw(103)

Version 0.0.0.2:

ID: 555885
Unterstützung X67BC8780.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60804_1.fw(103)

Version 0.0.0.1:

ID: 555885
Unterstützung X67BC8780.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60804_1.fw(101)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo