Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 30 mm |
| Länge | 82,6 mm |
| Tiefe | 4 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.CDC00000I-1Beschreibung:
Gabelschlüssel 3/8 Zoll