Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Leistungsanschluss
Versorgung Versorgung nur in Verbindung mit 80PS080X3.10-01 und 8F1OA.01B.0000-1
oder
8B0C0320Hx00.B00-1
Eingangsspannung max. 58 V DC
Eingangsstrom max. 31 A
Verlustleistung max. 280 W
Derating abhängig von der Aufstellungshöhe In Vorbereitung
Schaltfrequenz 40 kHz
Zwischenkreiskapazität 1,08 mF ±20%
Max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
DC-Zwischenkreisanschluss
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Nein
Kurz- und Erdschlussschutz Nein
Feldbus
Typ POWERLINK V2 Controlled Node (CN)
Ausführung 2x M12 x-cod geschirmt, 1x M12 a-cod geschirmt, 3-fach Hub
max. Leitungslänge 30 m
Übertragungsrate 100 MBit/s
Enableeingänge
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOStrak Ja
Eingangsspannung
nominal 24 V DC
maximal 30 V DC
Schaltschwellen
Low <5 V
High typ. 15 V
max. 19 V
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
Enable 1 → 0, PWM off 42 ms
Enable 0 → 1, Ready for PWM 3 ms typ.
Anzahl 1
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung Ca. 5 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen 0,5 ms
max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
Unterstützung
Motion System
mapp Motion V 6.4 oder höher
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP69
Schutzart nach UL50 Type 1
Einsatzbedingungen Wasserkühlung
Durchflussmenge
minimal 1 l/min
Vorlauf
minimal Umgebungstemperatur
maximal 40°C
Druckabfall min. 1l/min: 0,21 bar
Max. zulässiger Dauerdruck 5 bar
Anschluss Wasserkühlung
Anschlussgröße G1/8 Zoll
Materialien im Kühlkreislauf 1.4404
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300,8 mm
Höhe 85,5 mm
Tiefe 208,6 mm
Gewicht 11,1 kg
Materialnummer:
8F1I01.AA8C.C100-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Kurvensegment 180°, washdown, Wasserkühlung
Optionales Zubehör
Displaykabel
8F1CU0002.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 2 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
8F1CU0001.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 1 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
Displaymodule
8EAD0000.000-1 Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
ISC - ISC Kabel
8F1CI00X6.31120-0 ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,6 m, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gewinkelt
ISC - PLK Kabel
8F1CB00X6.31120-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,6 m, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gewinkelt
PLK - RJ45 Kabel
8F1CD0030.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 30 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0020.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 20 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0010.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0005.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
Verschlusskappen
8F1X0A.SC012V00X-1 10x Verschlusskappe VA für Anschlüsse X2/X3A/X3B auf ACOPOStrak Segmenten, washdown 8F1I01.xxxx.0100-x
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (8F1I01.AA8C.xxxx-1) EXE / 255 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo