8DI440.ff022hi00-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5
Nennleistung PN [W] 1037
Nennstrom IN [A] 2,26
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,7
Stillstandsstrom I0 [A] 2,57
Maximalmoment Mmax [Nm] 20,5
Maximalstrom Imax [A] 14,46
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 44,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] in Vorbereitung
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,26
Materialnummer:
8DI440.ff022hi00-1
Beschreibung:
  • Wechselrichter direkt am Motor integriert
  • Reduktion der erforderlichen Schaltschrankfläche
  • Reduktion des Verkabelungsaufwandes
  • Daisy Chain Verkabelung möglich
  • Entwärmung der Elektronik über Motor
  • Triggereingänge / POWERLINK / 24VDC Ausgang direkt am Motor (optional)
  • Schutzklasse IP64 (optional IP65)
ACOPOSmotor, Baugröße 4, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M08 X67 Blindkappen M8, 50 Stk.
X67AC0M12 X67 Blindkappen M12, 50 Stk.
Zubehörsätze
8CXC000.0000-00 Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker
Optionales Zubehör
Hybridkabel
8CCH0001.11110-1 Hybridkabel, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
8CCH0002.11110-1 Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
8CCH0002.11130-1 Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0003.11130-1 Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
8CCH0005.11110-1 Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
8CCH00X5.11110-1 Hybridkabel, Länge 0,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
8CCH01X1.11110-1 Hybridkabel, Länge 1,10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
8CCH01X2.11110-1 Hybridkabel, Länge 1,20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
I/O Versorgung Kabel
X67CA0P00.0010 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 1 m
X67CA0P00.0020 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 2 m
X67CA0P00.0050 Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 5 m
X67CA0P10.0005 Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 0,5 m
X67CA0P10.0020 Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 2 m
X67CA0P10.0050 Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m
X67CA0P40.0002 Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 0,25 m
X67CA0P40.0020 Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 2 m
X67CA0P40.0050 Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 5 m
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X67CA0E41.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m
X67CA0E41.0050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m
X67CA0E61.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 1 m
X67CA0E61.0020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 2 m
X67CA0E61.0050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 5 m
X67CA0E61.0100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 10 m
Sensor Kabel
X67CA0A41.0020 M12-Sensorkabel, 2 m
X67CA0A41.0050 M12-Sensorkabel, 5 m
X67CA0A41.0100 M12-Sensorkabel, 10 m
X67CA0A51.0020 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
X67CA0A51.0050 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m
X67CA0A51.0100 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m
Verbindungskabel 8BVE / 8CVI
8CCH0002.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0005.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0007.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0009.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0010.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
Verbindungskabel 8CVI / 8DI
8CCH0002.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0005.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0007.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0010.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0015.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0020.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0025.11150-1 Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 25 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo