4C1300.02-510

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Ansteuerung Escape-Sequenzen / VT100-Befehlssatz (CAN-Erweiterungen) B&R Visual Components
Anschluss von
Panelware Display-Modulen 1
Panelware Tastenmodulen 1-7
Schnittstellen
CAN
Anzahl 1
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Knotenschalter Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC (min. 18 VDC, max. 30 VDC)
Stromaufnahme 95 mA bei 24 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Vibration
Betrieb 1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm
58 bis 150 Hz; 9,8 m/s²
20 Zyklen je Achse
Schock
Betrieb 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Lagerung 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Lackierung schwarz
Abmessungen
Breite 182 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 30 mm
Gewicht ca. 500 g
Materialnummer:
4C1300.02-510
Beschreibung:
PANELWARE Tableau-Controller C130; Farbe: schwarz VT100 Terminalemulation 24 VDC Versorgung 1 potentialgetrennte CAN Schnittstelle
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo