DWL@DWL10000878428
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.1 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X67DC1198.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DC1198) Revisionsinformationen X67DC1198 Version 1.3.0.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 770620 neues Funktionsmodell "MotionKonfiguration" für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_10.fw(115), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.2.0.0: ID:715515 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_10.fw(1), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.6.0: ID: 547605 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.0.5.0: ID: 519555 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.0.4.0: ID: 268675 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.0.3.1: ID: 237195 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen für das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.0.3.0: ID: 197310 Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite Neue FW V11 : Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(11) Version 1.0.2.0: ID: 177490 Erweiterung Konfiguration SSI Encoder und Positionslatch der Geber, Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Monoflop Check Konfiguration SSI Encoder und Positionslatch derGeber mit pos./neg. Flanke, Korrektur interne Kommunikation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105),1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(10) Version 1.0.1.0: ID: 163715 Neue Firmware V9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6352_0.fw(105), 1\6352_1.fw(105), 1\6352_2.fw(105), 1\6352_3.fw(105), 1\6352_5.fw(10) |
|||||