DWL@DWL10000878269
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 07.10.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20IF1063-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1063-1) Revisionsinformationen X20IF1063-1 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 627890 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 703335 Firmware Bibliotheken auf aktuellen Stand gebracht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42775a1.fw(21), 1\42775_1.fw(13) Version 1.2.4.0: ID: 468910 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1063-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42775a1.fw(20), 1\42775_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 236405 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466345 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42775a1.fw(20), 1\42775_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 431380 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\42775a1.fw(20), 1\42775_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 357110 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 371475 Neue Firmware: PNO.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42775a1.fw(20), 1\42775_1.fw(12) Version 1.1.2.0: ID: 307815 Dynamische Knotennummer für netX Profibus Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1063-1netX Profibus Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42775a1.fw(19), 1\42775_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257425 Änderung der Vendor ID Modul meldetsich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen GSD-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42775a1.fw(18), 1\42775_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240730 X20 Interface PROFIBUS DP Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface PROFIBUS DP Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42775a1.fw(16), 1\42775_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 237610 Schnittstellenmodul PROFIBUS DP Slave, neue Online Hilfe Schnittstellenmodul PROFIBUS DP Slave, neue Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42775a1.fw(16), 1\42775_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235850 Schnittstellenmodul PROFIBUS Slave, erste Version Schnittstellenmodul PROFIBUS Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42775a1.fw(16), 1\42775_1.fw(12) |
|||||